{"product":{"productId":"agid.4970","price":90.47,"name":"Zespół mocujący wał \u2013 piasta stal nierdzewna"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal nierdzewna 1.4301.
Wersja
Z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal nierdzewna 1.4301.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Samocentrujące zespoły mocujące piasta-wał o bardzo niewielkim momencie bezwładności masy i minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce. Zespoły mocujące tworzą zamknięte siłowo połączenie między wałem i piastą. Szybki montaż i demontaż za pomocą centralnej nakrętki. Połączenie można ponownie zdemontować, stosując narzędzie ściągające.
Dokładność ruchu obrotowego zespołów mocujących ±0,01 mm.
Dokładność ruchu obrotowego zespołów mocujących ±0,01 mm.
Montaż
Aby osiągnąć podane momenty obrotowe, zespół mocujący musi być zamontowany bez smaru. Zespół mocujący powinien przylegać na całej długości do wału. Dla maksymalnego momentu obrotowego wał i piasta muszą mieć odpowiednią wytrzymałość (minimalna granica plastyczności 350 N/mm²).
Wymagane tolerancje:
wał: h7
piasta: H7
Wymagane tolerancje:
wał: h7
piasta: H7
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.