PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Grey cast iron or steel.
Wersja
Phosphated
Wskazówka
The taper clamping bushes enable easy and rapid mounting and removal of pulleys. The wide range of bore sizes available enable immediate mounting without any time-consuming and costly internal or external machining. The bushes have DIN 6885/1 keyways in addition to the locking screws. These taper clamping bushes are interchangeable with all other similar commercial types.
Montaż
Installation must be carried out according to the enclosed user information.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili