PL
Wybierz język

Couplings

Podkategorie/stonę
24 z 33 podkategorii
  • Podkategorie/stonę
    24 z 33 podkategorii

    Inni klienci również kupili

    Kupplungen-1-23000-norelem-bewegt

    Sprzęgła sztywne norelem



    Sprzęgła sztywne są w praktyce często stosowane, gdy konieczne jest połączenie dwóch wałów wyrównanych względem siebie. Sprzęgła sztywne nadają się szczególnie do pracy z dużymi momentami obrotowymi i w trudnych warunkach.

       



    Sposób działania sprzęgieł sztywnych



    Siłowe połączenie typu wał-piasta również bez dodatkowego rowka wpustowego umożliwia niezawodne i bezluzowe przenoszenie momentu obrotowego. Niewielkie momenty bezwładności masy oraz duży ciężar wyrównoważający to gwarancja doskonałych właściwości dynamicznych, także przy wysokich prędkościach obrotowych. Sprzęgła zasadniczo nie zużywają się i nie wymagają konserwacji. Możliwość zastosowania m.in. w wymagających systemach napędowych w ogólnych konstrukcjach maszynowych maszyn, w technologii pomiarowej i regulacyjnej, a także w napędach wrzecionowych, przekładniach i obrabiarkach. Inne typowe obszary zastosowań to maszyny włókiennicze, pakujące i obrabiarki do drewna, a także roboty przemysłowe i wielowrzecionowe głowice wiertarskie.

       



    Zalety i właściwości sprzęgieł sztywnych



    Sprzęgła sztywne zapewniają mechanikowi wysoką stabilność przy dużych prędkościach obrotowych. Ważne jest, aby nie doszło do przesunięcia wałów ani błędów równoległości. Pozostałe zalety to:













    • Wysoka sztywność skręcania przy dynamicznych zmianach obciążenia
    • Niewielki moment bezwładności masy
    • Wiernokątne przenoszenie siły
    • Wysoka odporność termiczna
    • Zapobieganie luzowaniu się śrub wskutek wibracji
    • Niskie zużycie (minimalna konieczność konserwacji)


    Sztywne sprzęgła norelem wytrzymują prędkości obrotowe do 4000 obr./min i mogą być stosowane w zakresie temperatur od -40°C do +175°C. Sprzęgła sztywne są dostępne w wersji jedno- i dwuczęściowej. Dwuczęściowa konstrukcja znana jest również jako sprzęgło tulejowe. Wszystkie sprzęgła norelem są dostępne w wersji ze stali i stali nierdzewnej. Standardowo dostępne są sprzęgła sztywne z otworem przelotowym dla średnic wałów od Ø8 mm do Ø50 mm. 23050 to sprzęgło w wersji ze szczeliną, a 23052 w wersji dzielonej. Oba warianty są bardzo wytrzymałe i trwałe. Jednoczęściowe sprzęgło sztywne całkowicie otacza wał, nie uszkadzając go, co zapewnia dużą siłę skrętną. Sprzęgło dzielone można zamontować nawet wtedy, gdy oba końce wału znajdują się w pozycji końcowej (nasunięcie sprzęgła nie jest już możliwe).

       



    Zakresy zastosowania sprzęgieł sztywnych



    Sprzęgła sztywne są wykorzystywane głównie w systemach przenośników, w przemyśle opakowaniowym, budowie maszyn, badaniach nad półprzewodnikami, a także w przemyśle samochodowym. Oprócz tego występują następujące obszary zastosowań:















    • Budowa maszyn specjalnych
    • Systemy pomiarowe
    • Obrabiarki
    • Oczyszczalnie
    • Śluzy
    • Przemysł tekstylny
    • Przemysł spożywczy