PL
Wybierz język

Plain bearing

Podkategorie/stonę
18 z 18 podkategorii
  • Podkategorie/stonę
    18 z 18 podkategorii

    Inni klienci również kupili

    Łożyska ślizgowe od norelem

    Łożyska ślizgowe udowodniły swoją wartość we wszystkich obszarach budowy urządzeń elektrycznych, maszyn i instalacji. Bez łożysk ślizgowych nie mogą obyć się silniki, pompy, przekładnie, wały, systemy transportu i doprowadzania, lecz także urządzenia dla domu i warsztatu, takie jak miksery, wiertarki lub wentylatory do komputerów.

    Gotowe łożyska ślizgowe z połączenia stali, brązu i tworzywa sztucznego lub z czystego brązu spiekanego są wytrzymałe i niemal odporne na zużycie, a ponadto mają niskie wymagania konserwacyjne i oferują wiele zalet. Są ciche podczas pracy, a w zależności od wersji mogą być także odporne na zabrudzenia, substancje chemiczne lub wstrząsy. Suche lub samosmarujące łożyska ślizgowe sprawdzają się równie dobrze w najmniejszych silnikach elektrycznych, jak i w dużych pompach, prasach lub przekładniach. W katalogu naszego sklepu znajdują się najlepsze rozwiązania do każdego zastosowania.

       
         
    Sposób działania łożysk ślizgowych

    W przeciwieństwie do łożysk kulkowych, w łożyskach ślizgowych dwie powierzchnie ocierają się o siebie. Opór można zredukować poprzez odpowiednią kombinację materiałów lub smarowanie. Zaleta łożysk ślizgowych: ze względu na swoją prostą konstrukcję są bardziej ekonomicznym rozwiązaniem od łożysk tocznych.

       

    Łożyska ślizgowe: mieszanka metalu, tworzyw sztucznych i ceramiki

    Łożyska ślizgowe wykonane są z metalu, tworzywa sztucznego lub ich połączenia; stosowana jest także ceramika. Do typowych materiałów należą brąz spiekany, żelazo, stal, mosiądz, ceramika, Iglidur® oraz inne tworzywa sztuczne. Łożyska ślizgowe ze stabilnego brązu spiekanego mogą wytrzymać wysokie obciążenia i lepiej nadają się do otoczeń o wysokim poziomie zabrudzenia niż łożyska toczne. Zalety:

    • brak konieczności konserwacji
    • brak dodatkowego smarowania
    • niskie zużycie
    • możliwość ciągłej eksploatacji w silnikach elektrycznych, wentylatorach, urządzeniach domowych
    • wysoka odporność chemiczna
    • zgodność z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej
    • tuleje i tuleje kołnierzowe o średnicy wewnętrznej 3–50 mm oraz podkładki oporowe są dostępne od ręki w magazynie norelem

       

    Typowe zastosowania łożysk ślizgowych

    Łatwe w montażu i uniwersalne łożyska ślizgowe zyskały uznanie konstruktorów i inżynierów we wszystkich obszarach budowy urządzeń elektrycznych, maszyn i instalacji. W norelem łożyska ślizgowe o średnicach wewnętrznych 3–50 mm stanowią istotny element oferty w dziedzinie techniki napędowej. Zasadniczo łożyska ślizgowe są optymalnym wyborem przy wysokich obciążeniach oraz średnich lub niskich prędkościach obrotowych – zwłaszcza wtedy, gdy należy liczyć się z wibracjami spowodowanymi przez ruch obrotowy, wychylny lub liniowy. Jeśli do tego dochodzi ograniczona przestrzeń montażowa, zastosowanie kompozytowego łożyska ślizgowego jest jeszcze bardziej zalecane. Kompozytowe łożyska ślizgowe mogą także być używane do zastosowań wymagających smarowania, a także w przypadku ruchów obrotowych i oscylacyjnych, bez efektu stick-slip lub wchłaniania wody.

    Do pracy na sucho nadają się toczone kompozytowe łożyska ślizgowe marki norelem ze stali, brązu spiekanego i tworzywa sztucznego. W tym przypadku warstwa miedziano-cynowa chroni płytę nośną przed korozją, a wewnątrz nakładka z PTFE z dodatkami ślizgowymi zapewnia ruch obrotowy niemal pozbawiony tarcia: po krótkiej fazie rozruchu warstwa PTFE tworzy cienką błonę smarującą.

    Łożyska pracujące na sucho idealnie nadają się do zastosowań, w których zanieczyszczenie środkami smarnymi jest niedopuszczalne, na przykład do rozwiązań napędowych w technice medycznej lub do sprzętów sportowych. W naszym dziale łożysk ślizgowych znaleźć można różne warianty pasujące do zastosowania.

            

    Łożyska ślizgowe: uniwersalne rozwiązanie o wielu zaletach

    W branży motoryzacyjnej i lotniczej łożyska ślizgowe przyczyniają się do redukcji masy oraz zużycia energii. W elektrowniach wiatrowych i wodnych łożyska ślizgowe pozwalają na osiągnięcie najwyższej odporności na korozję oraz eksploatację niemal bez konieczności konserwacji. W technice hydraulicznej stanowią one idealny wybór do pomp przekładniowych i tłokowych, ponieważ ich zużycie jest niewielkie nawet podczas pracy z cieczami hydraulicznymi.

    Ze względu na obciążenie lub prędkość obrotową szereg rozwiązań napędowych polega na smarowaniu olejem. Samosmarujące tuleje łożyskowe norelem spiekane z brązu lub żelaza mają zdolność do magazynowania oleju za sprawą swojego systemu kapilarnego. Podczas obrotu wału materiał oddaje olej i tworzy warstwę ślizgową pomiędzy wałem a ścianą łożyska. Podczas przestoju materiał spiekany ponownie pochłania nadmiarowy olej, a łożysko praktycznie nie wymaga konserwacji.

        

    Zamów łożyska ślizgowe w sklepie online norelem

    W naszym sklepie znaleźć można duży wybór i liczne warianty łożysk ślizgowych oraz tulei pasujące do różnych zastosowań i środowisk pracy. Poza łożyskami ślizgowymi posiadamy w ofercie ponad 70 000 części standardowych i elementów do maszyn. Dostarczamy pełen zakres zaopatrzenia, dlatego postrzegamy się jako innowacyjnego partnera i dostawcę rozwiązań dla techników, konstruktorów i inżynierów