PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Coupling part and claw in steel.
Nut (DIN 439) in steel, grade 8.8.
Wersja
Coupling part and flange tempered and phosphated.
Nut black oxidised.
Wskazówka

Quick-fit couplings with radial offset compensation for multiple applications, e.g. as a link between a piston rod and a linear-movement unit. Assembly and disassembly of this simple, solid and two-part coupling is carried out by means of a T-slot; a manual re-adjustment is not necessary. The quick-fit coupling can be linked to all commonly used pneumatic and hydraulic cylinders via the connecting thread.

The quick-fit coupling does not transmit any torque.

Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili