PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Steel housing.
Nitrile rubber seal.
Wersja
Ground edges.
Dane techniczne
All bearings are supplied ready for mounting with lubricating grease type KE2P-35 acc. to DIN 51825.

Housing and shaft tolerances correspond to roundness tolerance class IT2 and perpendicularity tolerance class IT4.
Zastosowanie
For thread drive bearing.
Zakres temperatury
-30 °C to +120 °C.
Montaż
Precision slotted nuts must be used for mounting the threaded spindles.

To compensate for any material settling during assembly, tighten the slotted nuts using 2x tightening torque, loosen slightly and then tighten using the prescribed tightening torque.

Tighten fastening screws crosswise up to max. 70% of the yield point.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili