{"product":{"productId":"agid.22109","price":1150.29,"name":"Osiowe łożyska kulkowe ze stali, dwurzędowe, kołnierzowe, forma C"},"currency":"PLN"}
- Przyjmowanie dużych obciążeń promieniowych i osiowych
- Przyjmowanie znacznych obciążeń osiowych dzięki kątowi docisku 60°
- Odpowiednie przy dużych prędkościach obrotowych
Opis
Materiał
Obudowa stalowa.
Uszczelka z nitrylu.
Uszczelka z nitrylu.
Wersja
Powierzchnie boczne szlifowane.
Dane techniczne
Wszystkie łożyska są dostarczane w stanie gotowym do montażu, ze smarem stałym typu KE2P-35 zgodnym z DIN 51825.
Tolerancja obudowy i wału odpowiada klasom tolerancji okrągłości IT2 i prostokątności IT4.
Tolerancja obudowy i wału odpowiada klasom tolerancji okrągłości IT2 i prostokątności IT4.
Zastosowanie
Do łożyskowania napędów śrubowych.
Zakres temperatury
-30°C do +120°C.
Montaż
Do montażu trzpieni gwintowanych stosować precyzyjne nakrętki okrągłe rowkowe.
Podczas montowania dociągnąć precyzyjne nakrętki okrągłe rowkowe podwójnym momentem dokręcania, lekko poluzować, a następnie dokręcić podanym momentem dokręcania, aby wyrównać ewentualne osiadanie.
Śruby mocujące dokręcić na krzyż do maks. 70% granicy plastyczności.
Podczas montowania dociągnąć precyzyjne nakrętki okrągłe rowkowe podwójnym momentem dokręcania, lekko poluzować, a następnie dokręcić podanym momentem dokręcania, aby wyrównać ewentualne osiadanie.
Śruby mocujące dokręcić na krzyż do maks. 70% granicy plastyczności.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.