{"product":{"productId":"agid.20623","price":120.64,"name":"Ceramic ball bearings ZrO2"},"currency":"PLN"}
Materiał
Ceramic bearings ZrO2.
Bearing cage PTFE.
Bearing cage PTFE.
Wersja
Natural, white.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Ceramic bearings ZrO2.
Bearing cage PTFE.
Bearing cage PTFE.
Wersja
Natural, white.
Wskazówka
Zirconia (ZrO2) is a cost-effective alternative to Si3N4. It also has the advantage that the thermal expansion is similar to that of steel, which means that a shrink fit is not required as expansion differences between the bearing housing and a steel shaft do not occur.
Bezpieczeństwo
Reacts with concentrated hydrochloric acid, nitric acid and sulphuric acid.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.