PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Inner ring, outer ring and rolling elements, bearing steel.
Wskazówka
The compact cross-roller bearing is available in two widths: 5 mm and 8 mm. It is characterised by a robust and compact design and is ideal for applications where space is limited and for lightweight constructions.

There are two options for the radial bearing play: Bearings with normal clearance C1 (order number: 23831-0XXXXX) and pre-tensioned bearings S1 (order number: 23831-1XXXXX).

The cross-roller bearings have tolerance class P0. This tolerance class describes the radial and axial deviation of the inner and outer ring.

The cross-roller bearings are sealed on both sides.

Other bearing clearances and tolerance classes are available on request.
Dane techniczne
See Downloads, Technical Information.
Wskazówka dotycząca planu
1) Rollers
2) Spacer
3) Inner ring
4) Outer ring
5) Seal
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili