{"product":{"productId":"agid.16524","price":22.56,"name":"Łożysko kulkowe zwykłe FAG jednorzędowe"},"currency":"PLN"}
Materiał
Pierścień wewnętrzny i zewnętrzny oraz element toczny ze stali łożyskowej.
Koszyczek z blachy stalowej.
Uszczelka szczelinowa z blachy stalowej. Uszczelka wargowa z NBR.
Koszyczek z blachy stalowej.
Uszczelka szczelinowa z blachy stalowej. Uszczelka wargowa z NBR.
Wersja
2Z = uszczelniona obustronnymi bezstykowymi uszczelkami szczelinowymi.
2RSR = uszczelniona obustronnymi stykowymi uszczelkami wargowymi.
2RSR = uszczelniona obustronnymi stykowymi uszczelkami wargowymi.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Pierścień wewnętrzny i zewnętrzny oraz element toczny ze stali łożyskowej.
Koszyczek z blachy stalowej.
Uszczelka szczelinowa z blachy stalowej. Uszczelka wargowa z NBR.
Koszyczek z blachy stalowej.
Uszczelka szczelinowa z blachy stalowej. Uszczelka wargowa z NBR.
Wersja
2Z = uszczelniona obustronnymi bezstykowymi uszczelkami szczelinowymi.
2RSR = uszczelniona obustronnymi stykowymi uszczelkami wargowymi.
2RSR = uszczelniona obustronnymi stykowymi uszczelkami wargowymi.
Wskazówka
Łożyska kulkowe zwykłe przyjmują duże obciążenia promieniowe i osiowe. Obciążenia osiowe są przyjmowane w obu kierunkach. Wersje 2Z i 2RSR są nasmarowane dożywotnio smarem o wysokiej jakości.
Wymiary główne łożysk kulkowych zwykłych są zgodne z DIN 625-1. Tolerancje wymiarów i pracy odpowiadają klasie tolerancji PN wg DIN 620. Promieniowy luz łożyskowy odpowiada luzowi łożyskowemu CN wg DIN 620-4. Są to standardowe klasy tolerancji, odpowiednie dla większości zastosowań.
Wymiary główne łożysk kulkowych zwykłych są zgodne z DIN 625-1. Tolerancje wymiarów i pracy odpowiadają klasie tolerancji PN wg DIN 620. Promieniowy luz łożyskowy odpowiada luzowi łożyskowemu CN wg DIN 620-4. Są to standardowe klasy tolerancji, odpowiednie dla większości zastosowań.
Zakres temperatury
-30 °C do +110 °C
Na zapytanie
Otwarte łożyska kulkowe zwykłe.
Pozostałe wymiary i wersje.
Pozostałe wymiary i wersje.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.