PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Inner ring, outer ring and rolling elements, bearing steel.
Cage, steel.
Wersja
open.
Wskazówka
Spherical roller bearings accept high radial and axial loads. Axial loads are absorbed in both directions.
They are designed for high loading. Spherical roller bearings compensate for angular errors (set angle α). With groove and lubrication holes.

The main dimensions of the spherical roller bearing conform to DIN 625-2. Dimensional and running tolerances correspond to tolerance class PN acc. to DIN 620. The radial internal clearance corresponds to the clearance CN acc. to DIN 620-4. These tolerance classes are standard and well suited for most applications.
Zakres temperatury
-30 °C to +200 °C.
Na zapytanie
Other dimensions and versions.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili