{"product":{"productId":"agid.31189","price":0.51,"name":"Pierścienie uszczelniające DIN 7603 miedź lub aluminium"},"currency":"PLN"}
Materiał
Miedź lub aluminium.
Wersja
Z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Miedź lub aluminium.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Pierścienie uszczelniające wg DIN 7603 forma A. Służą do uszczelnienia przy statycznych połączeniach śrubowych. Zapobiegają wydostawaniu się cieczy lub gazów na zewnątrz i jednocześnie chronią system przed wnikaniem pyłu, zanieczyszczeń i płynów.
Dzięki odporności na korozję pierścienie uszczelniające z miedzi i aluminium można stosować wszędzie, z wyjątkiem niektórych silniejszych kwasów. Miękka struktura sprawia, że wpasowują się we wszystkie nierówności skręcanych elementów i w ten sposób zapewniają wysoką szczelność.
Pierścienie uszczelniające są stosowane np. przy korkach gwintowanych DIN 908 i śrubach z łbem drążonym.
Dzięki odporności na korozję pierścienie uszczelniające z miedzi i aluminium można stosować wszędzie, z wyjątkiem niektórych silniejszych kwasów. Miękka struktura sprawia, że wpasowują się we wszystkie nierówności skręcanych elementów i w ten sposób zapewniają wysoką szczelność.
Pierścienie uszczelniające są stosowane np. przy korkach gwintowanych DIN 908 i śrubach z łbem drążonym.
Zakres temperatury
Miedź maks. 300°C.
Aluminium maks. 200°C.
Aluminium maks. 200°C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.