PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Steel.
Wersja
Black oxidised.
Wskazówka
The housings are suitable for installing flange nuts acc. to DIN 69051 Part 5. The axis height of the spindle bearings is matched to the fixed bearing units 24072 and floating bearing units 24074. The housings can be screwed on from above or below and pinned with two taper pins or cylindrical pins.

Supplied with 6 fastening screws grade 8.8.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili