{"product":{"productId":"agid.16076","price":48.78,"name":"Łożysko zaciskowe B"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal łożyskowa 100Cr6.
Uszczelka z gumy NBR.
Uszczelka z gumy NBR.
Wersja
Uszczelnienie obustronne baryłkowatym pierścieniem zewnętrznym.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal łożyskowa 100Cr6.
Uszczelka z gumy NBR.
Uszczelka z gumy NBR.
Wersja
Uszczelnienie obustronne baryłkowatym pierścieniem zewnętrznym.
Wskazówka
Wewnętrzna budowa łożysk zaciskowych odpowiada standardowym łożyskom kulkowym zwykłym serii 6200 i 6300. Posiadają jednak poszerzone pierścienie wewnętrzne w celu łatwiejszego zamocowania na wałach. Pierścienie wewnętrzne wykonano z tolerancją dodatnią. W przypadku zastosowania wałów o tolerancji h daje to pasowanie przejściowe lub pasowanie przylgowe dokładne. Wały są mocowane w pierścieniu wewnętrznym 2 trzpieniami gwintowanymi przesuniętymi o 120°.
Łożyska zaciskowe są gotowe do montażu i nasmarowane dożywotnio odpowiednim smarem do łożysk tocznych.
Łożyska zaciskowe są gotowe do montażu i nasmarowane dożywotnio odpowiednim smarem do łożysk tocznych.
Zakres temperatury
-15°C do +100°C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.