{"product":{"productId":"agid.21721","price":71.85,"name":"Splined hubs round similar to DIN ISO 14"},"currency":"PLN"}
Materiał
Steel C45.
Stainless steel 1.4305.
Gunmetal Rg 7.
Wersja
Bright.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Steel C45.
Stainless steel 1.4305.
Gunmetal Rg 7.
Wersja
Bright.
Wskazówka
Splined hubs based on DIN ISO 14 with straight, parallel flanks. A splined shaft with splined hub is used to transmit high torques while enabling simultaneous axial movement.
On splined shafts with 6 flanks, the bores are not centred in the slots in both axis.
On the versions with 8 flanks, the holes are centred on the slots in both axis.
On splined shafts with 6 flanks, the bores are not centred in the slots in both axis.
On the versions with 8 flanks, the holes are centred on the slots in both axis.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.