{"product":{"productId":"agid.21720","price":87.39,"name":"Wały wielowypustowe zbliżone do DIN ISO 14"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal C45 lub stal nierdzewna 1.4301.
Wersja
ciągniona na zimno, niepowlekana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal C45 lub stal nierdzewna 1.4301.
Wersja
ciągniona na zimno, niepowlekana.
Wskazówka
Wały wielowypustowe zbliżone do DIN ISO 14, z prostymi ściankami równoległymi. Wał wielowypustowy z piastą w gnieździe wielowypustowym służy do przenoszenia dużych momentów obrotowych przy jednoczesnej przesuwalności osiowej. Wały wielowypustowe są ciągnione na zimno. Ciągnienie na zimno zapobiega przerwaniu włókien materiału wyjściowego. Dzięki temu wały wielowypustowe są bardzo wytrzymałe.
Tolerancje:
prostoliniowość 0,8 mm/m.
skręcanie maks. 0,5 mm/m.
Tolerancje:
prostoliniowość 0,8 mm/m.
skręcanie maks. 0,5 mm/m.
Na zapytanie
Inne długości.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.