PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Steel C35Pb.

Stainless steel 1.4305.

Gunmetal Rg7.

Plastic PA6.6 (mit MoS2).

Wersja
Bright.
Wskazówka
ISO trapezoidal thread based on DIN 103.

Steel and stainless steel nuts: for adjustments during manual operation and as locking nuts. Not advised for use with motorised drives due to the steel/steel material pairing.

Gunmetal nuts: for motion drives with low and medium speed. By insufficient lubrication, gunmetal trapezoidal thread nuts have good dry-running properties on steel spindles.

Plastic nuts: for low-noise motion drives. Good dry-running properties.

Tolerance class 7H.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili