{"product":{"productId":"agid.5022","price":45.9,"name":"Śruby trapezowe gwint prawy lub lewy, pojedynczy"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal do nawęglania 1.0401 (C15) lub stal nierdzewna 1.4301(śruby nacinane wykonane ze stali nierdzewnej 1.4305).
Wersja
Stal walcowana, niepowlekana.
Stal szlachetna do Tr 40x7 walcowane, powyżej wirowane, niepowlekane.
Stal szlachetna do Tr 40x7 walcowane, powyżej wirowane, niepowlekane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal do nawęglania 1.0401 (C15) lub stal nierdzewna 1.4301(śruby nacinane wykonane ze stali nierdzewnej 1.4305).
Wersja
Stal walcowana, niepowlekana.
Stal szlachetna do Tr 40x7 walcowane, powyżej wirowane, niepowlekane.
Stal szlachetna do Tr 40x7 walcowane, powyżej wirowane, niepowlekane.
Wskazówka
Śruby trapezowe o wysokiej dokładności.
Gwint trapezowy ISO w oparciu o DIN 103.
Śruby trapezowe charkteryzują się dość dużym tarciem. W obszarze gwintów zwykłych jest samohamujące. Oznacza to brak konieczności specjalnego zabezpieczania w położeniu spoczynkowym.
Klasa tolerancji 7e
Dokładność skoku 0,3 / 300 mm
Długość ucięta z nadwyżką, niewygładzone końcówki.
Gwint trapezowy ISO w oparciu o DIN 103.
Śruby trapezowe charkteryzują się dość dużym tarciem. W obszarze gwintów zwykłych jest samohamujące. Oznacza to brak konieczności specjalnego zabezpieczania w położeniu spoczynkowym.
Klasa tolerancji 7e
Dokładność skoku 0,3 / 300 mm
Długość ucięta z nadwyżką, niewygładzone końcówki.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.