PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Polyurethane.
Wersja
Medium Shore hardness 80A ±5.
Colour yellow.
Wskazówka
Elastomer buffers are characterised by high load capacity, long service life and high economy due to being entirely maintenance-free. They also provide outstanding protection for persons and machines since the buffers do not rupture when overloaded.
They are used to insulate and dampen air and structure-borne sound and offer progressive buffering characteristics with sustained excellent performance.
They are also resistant to grease and oils and, in terms of performance and quality fulfil the requirements of the standard ISO 10069-1.
Zakres temperatury
-20 °C to +80 °C.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili