{"product":{"productId":"agid.20255","price":5.92,"name":"Sprężyny elastomerowe 90 twardość w skali Shore\u2018a A"},"currency":"PLN"}
Materiał
Poliuretan.
Wersja
Twardość duża, 90±5 w skali Shore'a A.
Kolor czerwony.
Kolor czerwony.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Poliuretan.
Wersja
Twardość duża, 90±5 w skali Shore'a A.
Kolor czerwony.
Kolor czerwony.
Wskazówka
Sprężyny z elastomeru cechują się dużą obciążalnością, długą żywotnością oraz opłacalnością, ze względu na całkowity brak potrzeby konserwacji. Oprócz tego zapewniają szczególną ochronę dla ludzi i maszyn, ponieważ przeciążenie nie powoduje pęknięcia sprężyny.
Służą do wytłumiania drgań i dźwięków powietrznych i materiałowych, zachowując charakterystyczne właściwości sprężyn przy niezmiennej skuteczności.
Poza tym są odporne na smary i oleje, a pod względem wydajności i jakości spełniają wymogi normy DIN ISO 10069-1.
Służą do wytłumiania drgań i dźwięków powietrznych i materiałowych, zachowując charakterystyczne właściwości sprężyn przy niezmiennej skuteczności.
Poza tym są odporne na smary i oleje, a pod względem wydajności i jakości spełniają wymogi normy DIN ISO 10069-1.
Zakres temperatury
-20°C do +80°C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.