PL
Wybierz język

Rubber buffers

Podkategorie/stonę
24 z 29 podkategorii
  • Podkategorie/stonę
    24 z 29 podkategorii

    Inni klienci również kupili

    Przegląd

          

    Gumowe amortyzatory norelem - wydajne rozwiązania tłumiące dla przemysłu i technologii

    Gumowe amortyzatory norelem są szeroko stosowanymi elementami konstrukcyjnymi i standardowymi dla mocowań elastycznych. Należą one do grupy produktów elementów separujących i są używane w licznych zastosowaniach technicznych i przemysłowych. Głównym zadaniem amortyzatorów drgań jest ograniczanie ruchów, pochłanianie wstrząsów i ochrona układów mechanicznych przed uszkodzeniem.

    Dzięki elastycznym właściwościom odbojniki mogą absorbować siły, rozpraszać je w kontrolowany sposób i skutecznie tłumić drgania. Są one zazwyczaj instalowane w końcowych pozycjach ruchomych części. Części te zapobiegają silnym uderzeniom i zwiększają żywotność komponentów.

    Ich wszechstronność jest widoczna w najróżniejszych zakresach zastosowania, od budowy maszyn po techników pojazdów i przemysł budowlany. W tym przypadku mają one decydujący wpływ na zmniejszenie zużycia, emisji hałasu i uszkodzeń mechanicznych.

          

    Czym są amortyzatory gumowe?

    Amortyzatory gumowe są komponentami tłumiącymi lub separującymi. Są one również znane jako odbojniki i składają się z kombinacji elastycznych materiałów i elementów mocujących. To połączenie zapewnia solidne i trwałe rozwiązanie do różnych zastosowań technicznych.

          

    Budowa tłumika drgań, wyjaśniona w skrócie:

    Gumowy rdzeń jest centralnym elementem bufora. Wykonany jest z elastycznego materiału, takiego jak kauczuk naturalny lub syntetyczny (silikon).

    Materiał ten daje odbojnikowi zdolność pochłaniania i tłumienia sił oraz ograniczania ruchów. Właściwości gumy, takie jak stopień twardości, odporność na temperaturę i odporność na starzenie, są dobierane w zależności od zakresu zastosowania.

    Amortyzatory gumowe norelem mają zintegrowane części metalowe, takie jak trzpienie gwintowane, podkładki lub płyty. Zapewniają one łatwe mocowanie i bezpieczne połączenie z otoczeniem.

    Części metalowe są wykonane ze stali, stali nierdzewnej lub stali nierdzewnej A4, co zapewnia wytrzymałość i odporność na korozję.

    Do specjalnych zastosowań guma może być pokryta warstwami ochronnymi (powłoką). Dzięki temu jest bardziej odporna na chemikalia, promieniowanie UV czy skrajne temperatury.

    Chcesz zintegrować tłumik drgań w swoim systemie, ale nie wiesz jeszcze, który będzie najlepszy? Zapewniamy bezpłatne dane CAD dla oferowanych produktów. Pobierz je i sprawdź przydatność buforów.

                       

    Zalety amortyzatorów gumowych

           

    Amortyzatory gumowe mają szereg zalet. Kluczowym aspektem jest ich zdolność do skutecznego tłumienia wibracji i wstrząsów. W ten sposób chronią maszyny i urządzenia przed uszkodzeniami, które mogłyby zostać spowodowane przez czynniki mechaniczne.

    Jednocześnie odbojniki pomagają zmniejszyć hałas i wstrząsy. Nie tylko poprawia to funkcjonowanie systemów, ale także tworzy bezpieczniejsze i przyjemniejsze środowisko pracy.

    Kolejną zaletą odbojników jest ich wszechstronność: są one dostępne w różnych formach, rozmiarach i stopniach twardości. Dzięki temu nadają się do szerokiej gamy zastosowań.

    Między innymi mogą być używane w szerokim zakresie temperatur od -30 do +80 °C. Dzięki tej właściwości są idealne do zastosowań w wielu różnych środowiskach. Czy to w zimnych obszarach zewnętrznych, czy w maszynach o zwiększonym wytwarzaniu ciepła. Odbojniki

    opłacalne ze względu na łatwość montażu i konserwacji. Ze względu na zastosowanie wysokiej jakości mieszanek gumowych w produkcji amortyzatory gumowe są odporne na zużycie. Ich trwałość zmniejsza konieczność częstej wymiany lub napraw, co w dłuższej perspektywie pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

               

    Szeroki zakres zastosowań - amortyzatory gumowe do wielu zastosowań

            

    Różnorodność produktów stwarza różne możliwości zastosowania. W zależności od potrzeb związanych z montażem norelem oferuje odbojniki z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym. Amortyzatory gumowe amortyzują energię w zależności od konstrukcji. Poszczególne bufory są oferowane w sklepie internetowym w różnych stopniach twardości.

    Tłumiki drgań mogą być zatem stosowane w różny sposób w otoczeniu maszyny.

                

    Gdzie stosowane są amortyzatory gumowe?

    Amortyzatory gumowe są używane do obciążeń ściskających i ścinających w wielu różnych zakresach zastosowaniach. Jednak przy obciążeniu ścinającym obciążalność odbojników norelem jest znacznie mniejsza niż przy obciążeniu ściskającym. Dane dotyczące obciążenia można sprawdzić na stronie z informacjami technicznymi.

    W przemyśle i handlu pochłaniają energię kinetyczną. Ponadto odbojniki są wykorzystywane do łożyskowania agregatów, silników, sprężarek, pomp i maszyn kontrolnych. Bufory są również często używane jako ograniczniki drzwi lub elementy tłumiące hałas.

             

    Nasze amortyzatory gumowe

           

    Oferujemy amortyzatory gumowe w różnych typach. Odpowiedni typ amortyzatora gumowego wskazuje, w jaki sposób bufor z jego gwintem może zostać zintegrowany z danym zastosowaniem.

    • Typ A ma gwint zewnętrzny po obu stronach.
    • Bufor typu B można integrować przy użyciu jednego gwintu wewnętrznego i przeciwległego gwintu zewnętrznego.
    • Grupa produktów amortyzatorów gumowych typu C ma gwint wewnętrzny na obu końcach.
    • Amortyzator gumowy z kategorii typu D ma gwint zewnętrzny oraz powłokę z kauczuku naturalnego na widocznej powierzchni. Służy ona jako ogranicznik uderzeń, ograniczający ugięcie sprężyny przy poruszających się masach.
    • Element separujący typu E ma powłokę z kauczuku naturalnego na widocznej powierzchni, podobnie jak typ D. Typ E różni się swoim gwintem. Amortyzator gumowy norelem typu E ma gwint wewnętrzny.

              

    Różne wersje

    Amortyzatory gumowe norelem mają wszechstronne rozwiązania w zakresie tłumienia drgań, ochrony przed uderzeniami i redukcji hałasu. Dostępne w różnych rozmiarach, formach i materiałach, są idealne do szerokiego zakresu zastosowań w przemyśle i budowie maszyn.

    Bufory mogą być rozróżniane na kilka sposobów. Oprócz przyssawki amortyzatora gumowego i odbojnika drzwiowego dostępne są również inne wersje. Poniżej omówimy je bardziej szczegółowo.

              

    Amortyzatory gumowe zwężone

    Taliowany amortyzator gumowy jest specjalnie ukształtowanym elementem tłumiącym, który umożliwia ukierunkowany rozkład sił przez jego środek. W przypadku wychylenia promieniowego wyprofilowany kontur gumy zmniejsza wysokie obciążenie krawędzi gumy. Zwiększa to żywotność elementu. Taliowana forma pozwala również na elastyczne dopasowanie do różnych obciążeń.

    Odbojnik wykonany jest z wysokiej jakości kauczuku naturalnego o średniej twardości 57° Shore A. zapewnia optymalną równowagę między elastycznością i stabilnością.

    Metalowe części wykonane są z ocynkowanej stali, co zapewnia im odporność na korozję. Stal o trwałości 5,6 gwarantuje wysoką obciążalność i długą żywotność.

    To połączenie wytrzymałego materiału przemyślanego wykonania sprawia, że taliowany amortyzator gumowy może być wszechstronnie stosowany.

    Amortyzatory gumowe norelem są dostępne w wersji gumowej, w typach A i C.

               

    Paraboliczny amortyzator gumowy w porównaniu do stożkowego

    Paraboliczny kształt powoduje, że siły działające na bufor są równomiernie rozdzielane i skutecznie absorbowane. Jego zaletą jest progresywna charakterystyka sprężynowania. Oznacza to, że odporność zwiększa się wraz ze wzrostem odkształcenia. Dzięki temu paraboliczny amortyzator gumowy nadaje się do wielu scenariuszy obciążenia.

    Odbojniki mają gwint zewnętrzny i spiczasto zakończone elastomerową powłokę gumową z naturalnego kauczuku. Paraboliczny amortyzator gumowy jest używany przede wszystkim wtedy, gdy konieczne jest uzyskanie skutecznej amortyzacji lub tłumienia wstrząsów. Bufory zakończone spiczasto dobrze amortyzują silne obciążenia udarowe.

    Z kolei stożkowy amortyzator gumowy wyróżnia się stożkową konstrukcją. Od parabolicznego amortyzatora gumowego różni się głównie formą. Stożkowy odbojnik nie jest spiczasty, ale ma takie same właściwości amortyzujące uderzenia.

             

    Amortyzatory gumowe baryłkowate

    Kuliste amortyzatory gumowe firmy norelem mają gwint wewnętrzny i służą również do amortyzacji i tłumienia uderzeń. Mają kulistą, zaokrągloną formę.

    Ta specjalna konstrukcja umożliwia równomierny rozkład sił i optymalne pochłanianie drgań, wstrząsów i wibracji. Kuliste tłumiki drgań wykonane są z wysokiej jakości kauczuku naturalnego, dostępnego w dwóch stopniach twardości:

    • 55° Shore A do bardziej miękkich zastosowań
    • 70° Shore A dla większych obciążeń

    Metalowe części bufora są wykonane ze stali o wytrzymałości 5,6 i są ocynkowane. Zapewnia to odporność na korozję i trwałość.

               

    Ekonomiczne rozwiązanie spełniające wymagania w zakresie tłumienia – amortyzatory gumowe norelem

    Tłumiki drgań firmy norelem pomagają tłumić i amortyzować drgania maszyny. Charakteryzują się one wytrzymałością oraz skuteczną amortyzacją i tłumieniem uderzeń. Oprócz elementów separujących, asortyment obejmuje również wyposażenie amortyzatorów gumowych, takie jak gumowe szyny oporowe lub podpory O-kształtne.

    Gumowe szyny oporowe służą do pochłaniania dużych sił uderzenia i podtrzymywania dużych mas. Gumowe szyny oporowe są dostarczane w wykonaniu ze stali lakierowanej na czarno lub ocynkowanej.

    Podpora O-kształtna ze stali ocynkowanej ma bardzo miękką charakterystykę sprężyny. Dlatego są one również określane jako łożyska o niskiej częstotliwości. Podpora O-kształtna przyczynia się do niskowstrząsowego łożyskowania instrumentów i elementów elektrycznych. Może być również stosowany do mocowania lekkich agregatów i precyzyjnych urządzeń mechanicznych.

             

    Czy masz jeszcze pytania dotyczące jednego z naszych produktów? Nie zwlekaj, skontaktuj się z nami. Czekamy z niecierpliwością.