PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Obudowa stalowa.
Obudowa M8x0,75 ze stali nierdzewnej.
Tłoczysko stalowe.
Nakrętka stalowa.
Głowica zderzaka: stal, tworzywo.
Wersja
Obudowa niklowana.
Obudowa M8x0,75 niepowlekana.
Obudowa M8x1 oksydowana.Tłoczysko chromowane na twardo.
Nakrętka niklowana.
Wskazówka
Amortyzatory przemysłowe to bezobsługowe elementy hydrauliczne gotowe do zamontowania. Są wyposażone w zamontowany na stałe ogranicznik. Wykonanie amortyzatorów z regulacją umożliwia dokładne ustawienie pożądanego tłumienia uderzeń. Po zamontowaniu amortyzatora następuje kilkukrotne przemieszczenie urządzenia, przy czym regulacja trwa aż do uzyskania optymalnego hamowania.
Przekroczenie maks. progu energii kompensowanej w przeciągu godziny jest możliwe, gdy nastąpi czasowe wyłączenie lub chłodzenie amortyzatorów zużytym powietrzem z cylindrów. Pozycja zamontowania jest dowolna.

Pamiętaj
Amortyzatory przemysłowe regulowane M8×1 (26300-0810008) są dostarczane tylko z jedną nakrętką.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili