{"product":{"productId":"agid.20049","price":15.43,"name":"Sprężyny naciskowe śrubowe ISO 10243, do dużych obciążeń"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal chromowo-krzemowa.
Wersja
Czerwone.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal chromowo-krzemowa.
Wersja
Czerwone.
Wskazówka
Długości, średnica, siłą i kolor są zgodne z ISO 10243.
F1 informuje o obciążeniu sprężyny o długiej żywotności w przypadku ugięcia sprężyny 20% od L0.
F2 informuje o obciążeniu sprężyny o umiarkowanej żywotności w przypadku ugięcia sprężyny 25% od L0.
Fmaks. informuje o maksymalnym obciążeniu sprężyny w przypadku ugięcia sprężyny 30% od L0.
F = wymagana, aby ścisnąć sprężynę o 1 mm.
F1 informuje o obciążeniu sprężyny o długiej żywotności w przypadku ugięcia sprężyny 20% od L0.
F2 informuje o obciążeniu sprężyny o umiarkowanej żywotności w przypadku ugięcia sprężyny 25% od L0.
Fmaks. informuje o maksymalnym obciążeniu sprężyny w przypadku ugięcia sprężyny 30% od L0.
F = wymagana, aby ścisnąć sprężynę o 1 mm.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.