{"product":{"productId":"agid.20047","price":13.05,"name":"Compression springs ISO 10243, light load"},"currency":"PLN"}
Materiał
Chrome silicon steel.
Wersja
Green
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Chrome silicon steel.
Wersja
Green
Wskazówka
Lengths, diameters, forces and colour correspond to ISO 10243.
F1 indicates the load on the spring for a long service life with spring travel of 25% of L0.
F2 indicates the load on the spring for a medium service life with spring travel of 30% of L0.
Fmax. indicates the maximum load rating of the spring with spring travel of 40% of L0.
F = force required to compress the spring 1 mm.
F1 indicates the load on the spring for a long service life with spring travel of 25% of L0.
F2 indicates the load on the spring for a medium service life with spring travel of 30% of L0.
Fmax. indicates the maximum load rating of the spring with spring travel of 40% of L0.
F = force required to compress the spring 1 mm.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.