PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Chrome silicon steel.
Wersja
yellow.
Wskazówka
Lengths, diameters, forces and colour correspond to ISO 10243.

F1 indicates the load on the spring for a long service life with spring travel of 17% of L0.
F2 indicates the load on the spring for a medium service life with spring travel of 20% of L0.
Fmax. indicates the maximum load rating of the spring with spring travel of 25% of L0.

F = force required to compress the spring 1 mm.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili