{"product":{"productId":"agid.24327","price":57.22,"name":"Przeguby kątowe stal nierdzewna podobna do DIN 71802 forma CS z nakładką uszczelniającą "},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal nierdzewna 1.4305.
Uszczelka neoprenowa.
Wersja
Z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Opis produktu
Przeguby kątowe są połączeniami narożnymi do przenoszenia sił i służą jako element złączny do części ruchomych.
Przeguby kątowe z nakładką uszczelniającą są stosowane zwłaszcza w problematycznych warunkach otoczenia (pył, środek smarny itd.). Przestrzeń między gniazdem kulowym a czopem kulistym jest zasłonięta i zamknięta nakładką uszczelniającą.
Przeguby kątowe z nakładką uszczelniającą są stosowane zwłaszcza w problematycznych warunkach otoczenia (pył, środek smarny itd.). Przestrzeń między gniazdem kulowym a czopem kulistym jest zasłonięta i zamknięta nakładką uszczelniającą.
Materiał
Stal nierdzewna 1.4305.
Uszczelka neoprenowa.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Gwint lewy odnosi się do wymiaru D2.
Zakres temperatury
-30°C do +110°C.
Możliwe krótkotrwałe zastosowanie w temperaturze do maks. 140°C.
Możliwe krótkotrwałe zastosowanie w temperaturze do maks. 140°C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.