{"product":{"productId":"agid.5178","price":24.69,"name":"Axial jointssimilar to DIN 71802"},"currency":"PLN"}
Materiał
Steel or 1.4305 stainless steel.
Stainless steel versions have Neoprene seals.
Wersja
Trivalent passivated.
Stainless steel version bright.
Stainless steel version bright.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Steel or 1.4305 stainless steel.
Stainless steel versions have Neoprene seals.
Wersja
Trivalent passivated.
Stainless steel version bright.
Stainless steel version bright.
Wskazówka
Protected against dust, dirt, water spray and vapour.
Applicable temperature range from -30 °C to +110 °C.
Applicable temperature range from -30 °C to +110 °C.
Na zapytanie
Axial joints with greater extraction force and left-hand thread available.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.