PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Plates, stainless steel 1.4301.

Core, thermoplastic PA.

Rubber support TPE.

Wersja
Plate bright.
Rubber support light grey with sealing lip, hardness 70 Shore A.
Temp. range -20°C to +100°C.
Wskazówka
The rubber support is joined with the stainless steel plate and the PA core by injection moulding. The rubber support is resistant to oil and water (up to 60 °C). In addition, it is furnished with antibacterial and antimicrobial protection and is thus outstandingly suited for sectors in the foods industry.

Swivel feet consist of a plate and a threaded spindle or ball joint. Any plate can be combined with any threaded spindle or ball joint.
For matching threaded spindles see 27810.
For matching ball joints see 27811.
Wskazówka dotycząca planu
1) PA-core
2) rubber base
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili