PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Steel 1.7225.

Stainless steel 1.4305.

Wersja
Seel version trivalent blue passivated.
Stainless steel version bright.
Wskazówka
These low version levelling sets with locknut are used to mount and align motors, aggregates, drive units and production lines. The advantage is the low height. Alignments can be made quickly and easily even with several levelling points. Distortion-free mounting is guaranteed. The locknut secures a prescribed adjustment.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili