PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Steel 1.7225.

Stainless steel 1.4305.

Wersja
Seel version trivalent blue passivated.
Stainless steel version bright.
Wskazówka
Levelling sets with spherical washers are used for mounting, levelling and aligning motors, aggregates, drive units and assembly lines. The spherical washer permits exact alignment when mounting sloping on surfaces of up to 4°.
The static additional load F1 is effective after deducting the tensioning force (screw 8.8, µm = 0.125) from the total load F.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili