{"product":{"productId":"agid.22562","price":423.98,"name":"Levelling wedges, steel with non-slip insulating layer, free-standing"},"currency":"PLN"}
Materiał
Steel, nitrile rubber.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Steel, nitrile rubber.
Wskazówka
The low non-slip levelling wedge is suitable for loads of up to 2 tonnes.
The levelling wedge provides a large support surface with a nubbed structure made of nitrile with a hardness of Shore 80.
Using the flat angle of the wedges, the height of the levelling wedge can be adjusted by 0.15 mm per turn of the screw.
The vulcanized non-slip layer provides durable insulation from vibrations, noise, and corrosive media.
The levelling wedge provides a large support surface with a nubbed structure made of nitrile with a hardness of Shore 80.
Using the flat angle of the wedges, the height of the levelling wedge can be adjusted by 0.15 mm per turn of the screw.
The vulcanized non-slip layer provides durable insulation from vibrations, noise, and corrosive media.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.