PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Housing igumid® G.


Bearing seat iglidur® W300.

Wersja
black.
Wskazówka
The rod end has very high rigidity under alternating stresses, it is insensitive to dirt, dust and lint, and is both corrosion and chemical resistant. It is ideal for rotary, oscillating and linear movements.
The connection dimensions comply with DIN ISO 12240 series K.
Tolerancje
The bore of the inner ring has an E10 tolerance. The shaft tolerance should be between h6 and h9.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili