{"product":{"productId":"agid.5148","price":31.52,"name":"Rod ends igubal® with plain bearing internal thread, similar to DIN ISO 12240-4"},"currency":"PLN"}
Materiał
Housing igumid® G.
Bearing seat iglidur® W300.
Wersja
black.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Housing igumid® G.
Bearing seat iglidur® W300.
Wersja
black.
Wskazówka
The rod end has very high rigidity under alternating stresses, it is insensitive to dirt, dust and lint, and is both corrosion and chemical resistant. It is ideal for rotary, oscillating and linear movements.
The connection dimensions comply DIN ISO 12240 series K.
The connection dimensions comply DIN ISO 12240 series K.
Tolerancje
The bore of the inner ring has an E10 tolerance. The shaft tolerance should be between h6 and h9.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.