{"product":{"productId":"agid.5128","price":180.85,"name":"Rod ends with ball bearing external thread, DIN ISO 12240-4"},"currency":"PLN"}
Materiał
Casing drop-forged steel, tempered.
Wersja
Electro zinc-plated.
Bearing play 15 - 40 µm.
Bearing play 15 - 40 µm.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Casing drop-forged steel, tempered.
Wersja
Electro zinc-plated.
Bearing play 15 - 40 µm.
Bearing play 15 - 40 µm.
Wskazówka
The hardened ball bearing is long-term greased and sealed with cover washers. The connection dimensions comply with DIN 648 series KA.
Rod ends are primarily used where movement processes are transmitted and there is no exact alignment.
Up to D = 10 the rod ends have a DIN 3405/A flush type grease nipple.
From D = 12 they have a DIN 71412/A conical head type grease nipple.
Rod ends are primarily used where movement processes are transmitted and there is no exact alignment.
Up to D = 10 the rod ends have a DIN 3405/A flush type grease nipple.
From D = 12 they have a DIN 71412/A conical head type grease nipple.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.