PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Bearing shell stainless steel 1.4571.

Ball joint stainless steel 1.4034.

Bearing surface PTFE/stainless steel insert.

Wersja
Ground, polished.
Wskazówka
Suitable for high dynamic loads. The fitting dimensions comply with DIN ISO 12240-1 E/K.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili