{"product":{"productId":"agid.19559","price":96.6,"name":"Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,7 Nm"},"currency":"PLN"}
Materiał
Aluminium 6060 T5.
Zaślepka z PA 6.6.
Podkładka z POM.
Zaślepka z PA 6.6.
Podkładka z POM.
Wersja
Czarny anodowany.
Bezbarwny anodowany.
Bezbarwny anodowany.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,7 Nm, sprezyna zamknieta
od
96,60 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,7 Nm, sprezyna zamykajaca
od
96,60 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Aluminium 6060 T5.
Zaślepka z PA 6.6.
Podkładka z POM.
Zaślepka z PA 6.6.
Podkładka z POM.
Wersja
Czarny anodowany.
Bezbarwny anodowany.
Bezbarwny anodowany.
Wskazówka
Zawiasy są wyposażone w zintegrowaną sprężynę mocującą ze stali. Umożliwia ona automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi oraz klap.
Kąt otwarcia 270°.
Moment obrotowy sprężyny otwierającej:
M(0°) : 0,7 Nm / M(90°) : 0,45 Nm / M(180°) : 0,23 Nm
Moment obrotowy sprężyny zamykającej:
M(0°) : 0,23 Nm / M(90°) : 0,45 Nm / M(180°) : 0,7 Nm
Zawiasy są przystosowane do ponad 30 000 cykli łączeniowych.
Mocowanie śrubami z łbem walcowym wg DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Kąt otwarcia 270°.
Moment obrotowy sprężyny otwierającej:
M(0°) : 0,7 Nm / M(90°) : 0,45 Nm / M(180°) : 0,23 Nm
Moment obrotowy sprężyny zamykającej:
M(0°) : 0,23 Nm / M(90°) : 0,45 Nm / M(180°) : 0,7 Nm
Zawiasy są przystosowane do ponad 30 000 cykli łączeniowych.
Mocowanie śrubami z łbem walcowym wg DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Zakres temperatury
od -20°C do +80°C
Accessory
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym wg DIN 912/ DIN EN ISO 4762.