{"product":{"productId":"agid.19555","price":117.09,"name":"Spring hinges steel or stainless steel, 180 mm, spring closed"},"currency":"PLN"}
Opis
Materiał
Steel or 1.4301 stainless steel.
Tension spring stainless steel.
Wersja
Steel bright or electro zinc-plated.
Stainless steel bright.
Stainless steel bright.
Wskazówka
Butt type hinges.
Opening angle 270°.
Spring torque:
M(0°): 0.56 Nm / M(90°): 1.1 Nm / M(180°): 1.7 Nm
Form A: without holes
Form B: with holes
Opening angle 270°.
Spring torque:
M(0°): 0.56 Nm / M(90°): 1.1 Nm / M(180°): 1.7 Nm
Form A: without holes
Form B: with holes
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.