{"product":{"productId":"agid.19555","price":117.09,"name":"Zawiasy sprężynowe ze stali lub stali nierdzewnej 180 mm, sprezyna zamknieta"},"currency":"PLN"}
- Łączenie dwóch stałych elementów w sposób umożliwiający ich poruszanie względem siebie
- Obszary użycia: budowa maszyn, meblarstwo, drzwi, klapy, pokrywy
- Materiał: stal lub stal nierdzewna 1.4301
- Samootwierający
- Forma A: bez otworów
Opis
Materiał
Stal lub stal nierdzewna 1.4301.
Sprężyna naciągowa ze stali nierdzewnej.
Wersja
Stal niepowlekana lub ocynkowana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka
Zawiasy walcowane.
Kąt otwarcia 270°.
Moment obrotowy sprężyny:
M(0°) : 1,7 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,56 Nm
Forma A: bez otworami wierconymi
Forma B: z otworami wierconymi
Kąt otwarcia 270°.
Moment obrotowy sprężyny:
M(0°) : 1,7 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,56 Nm
Forma A: bez otworami wierconymi
Forma B: z otworami wierconymi
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.