{"product":{"productId":"agid.19554","price":79.84,"name":"Spring hinges, steel, stainless steel or aluminium, 120 mm, spring open"},"currency":"PLN"}
Opis
Materiał
Steel, 1.4301 stainless steel or 5754 aluminium.
Tension spring steel or stainless steel.
Wersja
Steel bright or electro zinc-plated
Stainless steel and aluminium, bright.
Tension spring Zn/Al alloy.
Stainless steel and aluminium, bright.
Tension spring Zn/Al alloy.
Wskazówka
Butt type hinges.
Opening angle 270°.
Spring torque:
M(0°): 0.85 Nm / M(90°): 0.56 Nm / M(180°): 0.28 Nm
By the aluminium hinges, the tension springs are steel alloyed with Zn/Al.
Form A: without holes
Form B: with holes
Opening angle 270°.
Spring torque:
M(0°): 0.85 Nm / M(90°): 0.56 Nm / M(180°): 0.28 Nm
By the aluminium hinges, the tension springs are steel alloyed with Zn/Al.
Form A: without holes
Form B: with holes
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.