{"product":{"productId":"agid.19552","price":48.83,"name":"Spring hinges, steel, stainless steel or aluminium, 50 mm, spring closed"},"currency":"PLN"}
Opis
Wskazówka
Zawiasy walcowane.
Kąt otwarcia 270°.
Moment obrotowy sprężyny:
M(0°) : 0,25 Nm / M(90°) : 0,65 Nm / M(180°) : 1,1 Nm
W przypadku zawiasów z aluminium sprężyny naciągowe są wykonane ze stali ze stopem cynkowo-aluminiowym.
Kąt otwarcia 270°.
Moment obrotowy sprężyny:
M(0°) : 0,25 Nm / M(90°) : 0,65 Nm / M(180°) : 1,1 Nm
W przypadku zawiasów z aluminium sprężyny naciągowe są wykonane ze stali ze stopem cynkowo-aluminiowym.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.