PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Steel or 1.4305 stainless steel.

Wersja
Steel trivalent blue passivated.
Stainless steel, bright.
Wskazówka
Levelling feet consist of a plate and a threaded spindle. Any plate can be combined with any threaded spindle.
The height of the complete levelling foot is calculated from the length of the threaded spindle + 30 mm.
(Total height of levelling foot = L + 30 mm)
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili