PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Stainless steel 1.4305.

Wersja
Bright.
Wskazówka
The hinges are made of weldable profile steel.
The pin is fixed into the lower part of the hinge.
The differing steel qualities of the weld and the beam onto which the hinge is welded must be at least equal to or better than:
Stainless steel 1.4301.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili