PL
Wybierz język

Opis

Materiał, wersja
1. Housing black thermoplastic polyamide 66.

2. Sealing cap red thermoplastic polyamide 66.

3. Air filter polyurethane (PU foam), filter grade 40 µm.

4. Flat seal NBR.

5. Fastening screw nickel-plated steel.

6. Press-in unit black thermoplastic polyamide 66.

7. Stop sleeve black thermoplastic polyamide 66.

8. Fastening nut black polyamide 66.

9. O-ring NBR, Shore 70.

10. Filler sieve black thermoplastic polypropylene.

11. Chain stainless steel.
Wskazówka
Temperature resistant up to 80 °C.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili