{"product":{"productId":"agid.17824","price":96.14,"name":"Króciec wlewowy z tworzywa sztucznego z kołnierzem montażowym"},"currency":"PLN"}
Materiał, wersja
1. Zaślepka, termoplast – poliamid 66, czerwona.
2. Kosz wlewowy, termoplast – polipropylen, czarne.
3. Kołnierz, stal niklowana.
4. Śruby mocujące, stal niklowana.
5. Uszczelka kołnierzowa korkowa.
6. Łańcuch, mosiądz.
2. Kosz wlewowy, termoplast – polipropylen, czarne.
3. Kołnierz, stal niklowana.
4. Śruby mocujące, stal niklowana.
5. Uszczelka kołnierzowa korkowa.
6. Łańcuch, mosiądz.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał, wersja
1. Zaślepka, termoplast – poliamid 66, czerwona.
2. Kosz wlewowy, termoplast – polipropylen, czarne.
3. Kołnierz, stal niklowana.
4. Śruby mocujące, stal niklowana.
5. Uszczelka kołnierzowa korkowa.
6. Łańcuch, mosiądz.
2. Kosz wlewowy, termoplast – polipropylen, czarne.
3. Kołnierz, stal niklowana.
4. Śruby mocujące, stal niklowana.
5. Uszczelka kołnierzowa korkowa.
6. Łańcuch, mosiądz.
Wskazówka
Forma A: Maksymalne ciśnienie przy odpowietrzaniu wynosi 50 mbar (0,73 psi), przy maks. objętości powietrza 500 l/min. Filtr powietrza zapobiega przenikaniu zanieczyszczeń.
Forma B: Zawiera zawory napowietrzający i odpowietrzający z tworzywa sztucznego. Ciśnienie otwarcia przy odpowietrzaniu wynosi 0,35 bara (±0,05 bara). Ciśnienie otwarcia przy napowietrzaniu wynosi 0,05 bara. Dzięki temu forma ta nadaje się do zastosowań, w których strumień powietrza ma być regulowany w obu kierunkach.
Forma B: Zawiera zawory napowietrzający i odpowietrzający z tworzywa sztucznego. Ciśnienie otwarcia przy odpowietrzaniu wynosi 0,35 bara (±0,05 bara). Ciśnienie otwarcia przy napowietrzaniu wynosi 0,05 bara. Dzięki temu forma ta nadaje się do zastosowań, w których strumień powietrza ma być regulowany w obu kierunkach.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.