PL
Wybierz język
2 Wynik

Opis

Materiał
Housing and cap thermoplastic polyamide 66.
Air filter polyurethane (PU foam).
Dipstick zinc.
O-ring NBR, Shore 70.
Wersja
Housing black.
Cap red.
Filter mesh 50 µm.
Dipstick phosphated.
Wskazówka
The removable cap allows easy cleaning of the air filter.

Form A: without air filter
Form B: with air filter
Zakres temperatury
Temperature resistant with oil up to 100°C.
Na zapytanie
Min-Max markings.
Wskazówka dotycząca planu
1) cap
2) air filter Form B only
3) O-ring

Inni klienci również kupili