{"product":{"productId":"agid.5357","price":7.84,"name":"Vent screwswith splash guard"},"currency":"PLN"}
Materiał
Housing and cap thermoplastic polyamide 66.
Air filter polyurethane (PU foam).
Flat seal NBR, Shore 70.
Air filter polyurethane (PU foam).
Flat seal NBR, Shore 70.
Wersja
Black housing.
Red cap.
Filter mesh 40 µm.
Red cap.
Filter mesh 40 µm.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Housing and cap thermoplastic polyamide 66.
Air filter polyurethane (PU foam).
Flat seal NBR, Shore 70.
Air filter polyurethane (PU foam).
Flat seal NBR, Shore 70.
Wersja
Black housing.
Red cap.
Filter mesh 40 µm.
Red cap.
Filter mesh 40 µm.
Zakres temperatury
Temperature resistant with oil up to 100°C.
Wskazówka dotycząca planu
1) flat seal
2) cap
3) air filter
2) cap
3) air filter
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.