PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Housing and cap thermoplastic polyamide.
Spring stainless steel.
Dipstick zinc.
Lift disc and seal rubber (NBR).
Wersja
Housing black.
Cap red.
Dipstick phosphated.
Wskazówka
Opening pressure 0.20 – 0.25 bar.
Zakres temperatury
Temperature resistant with oil up to 100°C.
Na zapytanie
Min-Max markings.
Wskazówka dotycząca planu
1) flat seal
2) lift disc
3) cap
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili