PL
Wybierz język
3 Wynik

Opis

Materiał
Grip thermoplastic polyamide.
Dipstick steel.
O-ring NBR, Shore 70.
Wersja
Black handle.
Dipstick, phosphated.
Zakres temperatury
Temperature resistant with oil up to 100°C.
Wskazówka dotycząca planu
Form B: with vent hole
Form C: without vent hole
Form D: with vent hole

1) O-ring
2) Form D only

Inni klienci również kupili