{"product":{"productId":"agid.17815","price":194.15,"name":"Oil level gauges long version"},"currency":"PLN"}
Materiał
Korpus aluminiowy.Rura z poliwęglanu.Zaślepki z tworzywa.
Pierścień uszczelniający „O” i uszczelka płaska z gumy (NBR), 70 w skali Shore.Śruby i nakrętki sześciokątne ze stali.
Pierścień uszczelniający „O” i uszczelka płaska z gumy (NBR), 70 w skali Shore.Śruby i nakrętki sześciokątne ze stali.
Wersja
Wziernik z przezroczystego szkła.
Śruby i nakrętki sześciokątne ocynkowane.
Śruby i nakrętki sześciokątne ocynkowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Korpus aluminiowy.Rura z poliwęglanu.Zaślepki z tworzywa.
Pierścień uszczelniający „O” i uszczelka płaska z gumy (NBR), 70 w skali Shore.Śruby i nakrętki sześciokątne ze stali.
Pierścień uszczelniający „O” i uszczelka płaska z gumy (NBR), 70 w skali Shore.Śruby i nakrętki sześciokątne ze stali.
Wersja
Wziernik z przezroczystego szkła.
Śruby i nakrętki sześciokątne ocynkowane.
Śruby i nakrętki sześciokątne ocynkowane.
Wskazówka
Wskaźniki mogą być montowane w sposób pokazany na rysunku lub bezpośrednio w gwintowane otwory w ścianie. Rozstaw pomiędzy otworami montażowymi = L1 ± 0.3. Maksymalna temperatura robocza wynosi 90 ° C. Maksymalne ciśnienie wynosi 1 bar. Maksymalny moment dokręcania śrub mocujących wynosi 5 Nm.
Wskazówka dotycząca planu
1) Uszczelka płaska
2) Oring
2) Oring
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.