PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Housing steel.
Viewing glass thermoplastic polyamide.
O-ring and flat seal rubber (NBR).
Reflector aluminium.
Screw and hex nut steel.
Wersja
Housing painted black.
Transparent viewing glass, high mechanical stability, non-ageing, temperature resistant with oil up to 100 °C, with water up to 70 °C.
Reflector painted white, markings and scale black.
Screw and hexagon nut, electro zinc-plated.
Wskazówka
The oil level gauges can either be fastened as shown in the illustration or directly in the threaded hole.
Centre distance for the fastening holes = L1 ±0.5.
The oil level gauges are suitable for tanks operating without pressure.
Maximum operating temperature: 100 °C.
Wskazówka dotycząca planu
1) flat seal
2) O-ring
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili